Application
Accès sans fil fixe
Les systèmes d’accès sans fil fixe (FWA) permettent la connectivité dans les maisons, les entreprises, les zones reculées et pour une utilisation temporaire via une connexion cellulaire. Les systèmes FWA peuvent fournir une connectivité principale ainsi qu’un support de basculement en cas de panne d’une connexion câblée.
À mesure que la demande de connectivité augmente, de nouvelles technologies telles que l’accès sans fil fixe émergent et offrent une approche plus flexible de la connectivité sans fil.
Chez TE Connectivity (TE), nos antennes FWA peuvent être utilisées à la fois dans des applications commerciales et domestiques.
Elles peuvent offrir une connectivité principale lorsqu’une connexion câblée n’est pas disponible. Elles peuvent également être utilisées pour la prise en charge du basculement, évitant ainsi les interruptions de connectivité, en cas de défaillance d’une connexion fibre optique par exemple.
Nouveau produit – RP20 pro – Antennes directionnelles 2x2 MIMO à gain élevé
Antennes d’accès sans fil fixes directionnelles RP20 pro
La famille d’antennes RP20 pro (L000379-XX) de TE offre une connectivité haute performance pour les fréquences 4G et 5G actuelles et émergentes.
La technologie MIMO 2x2 intégrée et les diagrammes de rayonnement constants signifient que la nouvelle RP20 pro peut fournir des débits de données et une bande passante améliorés avec des performances extrêmement constantes.
Des variantes d’antenne avec 2 ou 3 ports sont disponibles, les modèles à 3 ports offrant une couverture GNSS. Chaque modèle couvre de 617 à 6000 MHz et prend en charge toutes les principales bandes 5G/LTE mondiales.
Les antennes RP20 pro peuvent être utilisées dans le monde entier sur les réseaux cellulaires et avec n’importe quel opérateur de réseau. Des options de connecteur sont disponibles, ce qui permet une compatibilité avec la plupart des routeurs/passerelles industriels actuellement disponibles sur le marché.
Conçue avec un boîtier élégant et fournie avec tout le matériel de montage nécessaire, cette antenne est destinée aux installations professionnelles pour les applications d’accès sans fil fixe. Cette antenne peut être montée sur un poteau/mât ou directement sur un mur à l’aide du matériel de montage fourni.


RP40 lite – Antennes FWA omnidirectionnelles 4x4 MIMO
Produit phare : RP40 lite
Antennes FWA 4x4 MIMO
Les antennes MIMO 4x4 RP40 lite offrent une connectivité haute performance pour les fréquences 4G et 5G actuelles et émergentes sur les gammes de fréquences 617-960 et 1427-6000 MHz, lorsqu’elles sont utilisées en conjonction avec un routeur ou une passerelle cellulaire.
Grâce aux réseaux cellulaires, elles peuvent améliorer les connexions dans les commerces, les petites entreprises, les sites isolés, etc., ce qui se traduit par une vitesse de données et une bande passante plus élevées.
Des variantes d’antenne avec 4 ou 5 ports sont disponibles, les modèles à 5 ports offrant une couverture GNSS. Ces antennes peuvent être utilisées dans le monde entier sur tous les réseaux cellulaires et avec n’importe quel opérateur de réseau.
Elles sont disponibles avec une large gamme de matériel de montage et de câbles intégrés avec connecteurs SMA, ce qui garantit la compatibilité avec les routeurs et passerelles cellulaires/5G des principaux fabricants.
Pages RP40 lite
RP20 max – Antennes FWA omnidirectionnelles 2x2 MIMO
RP20 max
Les antennes RP20 max (L000320-XX) sont des antennes omnidirectionnelles MIMO 5G/Cellulaires 2x2 pour les applications d’accès sans fil fixe (FWA) et IoT.
Des variantes d’antenne avec 2 ou 3 ports sont disponibles, les modèles à 3 ports offrant une couverture GNSS. Chaque modèle couvre de 617 à 6000 MHz et prend en charge toutes les principales bandes 5G et cellulaires mondiales.
Ces antennes peuvent être montées sur un mât (poteau) ou un mur et conviennent aux applications extérieures et intérieures.

Produit recommandé
Découvrez les antennes RP20 lite
L’antenne RP20 lite offre une connectivité haute performance pour les fréquences 4G et 5G actuelles et émergentes, lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec un routeur cellulaire. La technologie MiMo 2x2 intégrée signifie que le RP20 lite peut fournir des débits de données et une bande passante améliorés sur les gammes de fréquences 617-960 et 1710-6000 MHz.
Elle est livrée dans un boîtier élégant, portable et adapté à plusieurs applications. Elle peut être utilisée dans le monde entier sur tous les réseaux cellulaires et avec n’importe quel opérateur de réseau. Elle s’adapte à la plupart des routeurs/passerelles actuellement disponible sur le marché grâce aux connecteurs SMA à connexion rapide sur le câble twinax.

Technologie

5G

LTE

Mimo
Utilisations

Bureaux à distance

Entreprises commerciales

Sites de construction

Petites entreprises

Communautés rurales

Utilisation temporaire

Exemples d’utilisation
Domicile/Petites entreprises : connectivité principale
Nos antennes RP20 lite, petites et très portables, sont hautement modulaires et peuvent être utilisées dans plusieurs contextes de façon à fournir une connectivité au domicile, au bureau, à distance ou pour une utilisation temporaire.
Lorsqu’elles sont utilisées en conjonction avec un point d’accès cellulaire ou un routeur, nos antennes dipolaires articulées peuvent être utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur.
Utilisation commerciale/professionnelle : connectivité principale et basculement
Nos antennes FWA MIMO à gain élevé, nos antennes de point d’accès omnidirectionnelles et nos antennes dipôlaires articulées sont utilisées par les équipementiers du monde entier pour fournir une connectivité extérieure ou intérieure à l’aide de systèmes d’accès sans fil fixes.
Ces types de systèmes FWA sont utilisés pour fournir une connectivité principale aux sites qui n’ont pas accès à une connexion par fibre optique ou par câble.
L’application secondaire, et peut-être la plus importante, est la prise en charge du basculement. Si une connexion câblée est défaillante ou tombe en panne, nos antennes fournissent une connexion secondaire via les fréquences cellulaires. De cette manière, une entreprise peut offrir une connectivité continue à des systèmes tels que les points de vente, les kiosques de commande, etc. qui dépendent tous d’une connexion stable. Cela permet d’éviter que l’établissement ne subisse une perte d’activité en raison d’une défaillance de la connexion.
Nos antennes sont disponibles dans une gamme de fréquences, de tailles, d’options de connexion et de couleurs. Grâce à un large éventail d’options de personnalisation, nous pouvons résoudre un grand nombre de problèmes de connectivité complexes de nos clients.
Antennes recommandées
- 5G/Cellulaire 2x2 MIMO omnidirectionnelle – L000320-01 – 2 ports, spirale 16 pieds, SMA mâle
- 5G/Cellulaire 2x2 MIMO omnidirectionnelle – L000320-02 – 3 ports, spirale 16 pieds, SMA mâle
- 5G/Cellulaire 2x2 MIMO omnidirectionnelle – L000320-03 – 2 ports, spirale 1,6 pieds, SMA mâle
- 5G/Cellulaire 2x2 MIMO omnidirectionnelle – L000320-02 – 3 ports, spirale 1,6 pieds, SMA mâle
- Point d’accès 5G avec montage direct ou sur mât – OC69421-FNF – Type N femelle
- Point d’accès 5G avec montage direct ou sur mât – OC69421-FNM – Type N mâle

Application
Accès sans fil fixe
Les systèmes d’accès sans fil fixe (FWA) permettent la connectivité dans les maisons, les entreprises, les zones reculées et pour une utilisation temporaire via une connexion cellulaire. Les systèmes FWA peuvent fournir une connectivité principale ainsi qu’un support de basculement en cas de panne d’une connexion câblée.
À mesure que la demande de connectivité augmente, de nouvelles technologies telles que l’accès sans fil fixe émergent et offrent une approche plus flexible de la connectivité sans fil.
Chez TE Connectivity (TE), nos antennes FWA peuvent être utilisées à la fois dans des applications commerciales et domestiques.
Elles peuvent offrir une connectivité principale lorsqu’une connexion câblée n’est pas disponible. Elles peuvent également être utilisées pour la prise en charge du basculement, évitant ainsi les interruptions de connectivité, en cas de défaillance d’une connexion fibre optique par exemple.
Nouveau produit – RP20 pro – Antennes directionnelles 2x2 MIMO à gain élevé
Antennes d’accès sans fil fixes directionnelles RP20 pro
La famille d’antennes RP20 pro (L000379-XX) de TE offre une connectivité haute performance pour les fréquences 4G et 5G actuelles et émergentes.
La technologie MIMO 2x2 intégrée et les diagrammes de rayonnement constants signifient que la nouvelle RP20 pro peut fournir des débits de données et une bande passante améliorés avec des performances extrêmement constantes.
Des variantes d’antenne avec 2 ou 3 ports sont disponibles, les modèles à 3 ports offrant une couverture GNSS. Chaque modèle couvre de 617 à 6000 MHz et prend en charge toutes les principales bandes 5G/LTE mondiales.
Les antennes RP20 pro peuvent être utilisées dans le monde entier sur les réseaux cellulaires et avec n’importe quel opérateur de réseau. Des options de connecteur sont disponibles, ce qui permet une compatibilité avec la plupart des routeurs/passerelles industriels actuellement disponibles sur le marché.
Conçue avec un boîtier élégant et fournie avec tout le matériel de montage nécessaire, cette antenne est destinée aux installations professionnelles pour les applications d’accès sans fil fixe. Cette antenne peut être montée sur un poteau/mât ou directement sur un mur à l’aide du matériel de montage fourni.


RP40 lite – Antennes FWA omnidirectionnelles 4x4 MIMO
Produit phare : RP40 lite
Antennes FWA 4x4 MIMO
Les antennes MIMO 4x4 RP40 lite offrent une connectivité haute performance pour les fréquences 4G et 5G actuelles et émergentes sur les gammes de fréquences 617-960 et 1427-6000 MHz, lorsqu’elles sont utilisées en conjonction avec un routeur ou une passerelle cellulaire.
Grâce aux réseaux cellulaires, elles peuvent améliorer les connexions dans les commerces, les petites entreprises, les sites isolés, etc., ce qui se traduit par une vitesse de données et une bande passante plus élevées.
Des variantes d’antenne avec 4 ou 5 ports sont disponibles, les modèles à 5 ports offrant une couverture GNSS. Ces antennes peuvent être utilisées dans le monde entier sur tous les réseaux cellulaires et avec n’importe quel opérateur de réseau.
Elles sont disponibles avec une large gamme de matériel de montage et de câbles intégrés avec connecteurs SMA, ce qui garantit la compatibilité avec les routeurs et passerelles cellulaires/5G des principaux fabricants.
Pages RP40 lite
RP20 max – Antennes FWA omnidirectionnelles 2x2 MIMO
RP20 max
Les antennes RP20 max (L000320-XX) sont des antennes omnidirectionnelles MIMO 5G/Cellulaires 2x2 pour les applications d’accès sans fil fixe (FWA) et IoT.
Des variantes d’antenne avec 2 ou 3 ports sont disponibles, les modèles à 3 ports offrant une couverture GNSS. Chaque modèle couvre de 617 à 6000 MHz et prend en charge toutes les principales bandes 5G et cellulaires mondiales.
Ces antennes peuvent être montées sur un mât (poteau) ou un mur et conviennent aux applications extérieures et intérieures.

Produit recommandé
Découvrez les antennes RP20 lite
L’antenne RP20 lite offre une connectivité haute performance pour les fréquences 4G et 5G actuelles et émergentes, lorsqu’elle est utilisée en conjonction avec un routeur cellulaire. La technologie MiMo 2x2 intégrée signifie que le RP20 lite peut fournir des débits de données et une bande passante améliorés sur les gammes de fréquences 617-960 et 1710-6000 MHz.
Elle est livrée dans un boîtier élégant, portable et adapté à plusieurs applications. Elle peut être utilisée dans le monde entier sur tous les réseaux cellulaires et avec n’importe quel opérateur de réseau. Elle s’adapte à la plupart des routeurs/passerelles actuellement disponible sur le marché grâce aux connecteurs SMA à connexion rapide sur le câble twinax.

Technologie

5G

LTE

Mimo
Utilisations

Bureaux à distance

Entreprises commerciales

Sites de construction

Petites entreprises

Communautés rurales

Utilisation temporaire

Exemples d’utilisation
Domicile/Petites entreprises : connectivité principale
Nos antennes RP20 lite, petites et très portables, sont hautement modulaires et peuvent être utilisées dans plusieurs contextes de façon à fournir une connectivité au domicile, au bureau, à distance ou pour une utilisation temporaire.
Lorsqu’elles sont utilisées en conjonction avec un point d’accès cellulaire ou un routeur, nos antennes dipolaires articulées peuvent être utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur.
Utilisation commerciale/professionnelle : connectivité principale et basculement
Nos antennes FWA MIMO à gain élevé, nos antennes de point d’accès omnidirectionnelles et nos antennes dipôlaires articulées sont utilisées par les équipementiers du monde entier pour fournir une connectivité extérieure ou intérieure à l’aide de systèmes d’accès sans fil fixes.
Ces types de systèmes FWA sont utilisés pour fournir une connectivité principale aux sites qui n’ont pas accès à une connexion par fibre optique ou par câble.
L’application secondaire, et peut-être la plus importante, est la prise en charge du basculement. Si une connexion câblée est défaillante ou tombe en panne, nos antennes fournissent une connexion secondaire via les fréquences cellulaires. De cette manière, une entreprise peut offrir une connectivité continue à des systèmes tels que les points de vente, les kiosques de commande, etc. qui dépendent tous d’une connexion stable. Cela permet d’éviter que l’établissement ne subisse une perte d’activité en raison d’une défaillance de la connexion.
Nos antennes sont disponibles dans une gamme de fréquences, de tailles, d’options de connexion et de couleurs. Grâce à un large éventail d’options de personnalisation, nous pouvons résoudre un grand nombre de problèmes de connectivité complexes de nos clients.
Antennes recommandées
- 5G/Cellulaire 2x2 MIMO omnidirectionnelle – L000320-01 – 2 ports, spirale 16 pieds, SMA mâle
- 5G/Cellulaire 2x2 MIMO omnidirectionnelle – L000320-02 – 3 ports, spirale 16 pieds, SMA mâle
- 5G/Cellulaire 2x2 MIMO omnidirectionnelle – L000320-03 – 2 ports, spirale 1,6 pieds, SMA mâle
- 5G/Cellulaire 2x2 MIMO omnidirectionnelle – L000320-02 – 3 ports, spirale 1,6 pieds, SMA mâle
- Point d’accès 5G avec montage direct ou sur mât – OC69421-FNF – Type N femelle
- Point d’accès 5G avec montage direct ou sur mât – OC69421-FNM – Type N mâle