Application
Ethernet industriel
Une quatrième étape de la révolution industrielle est à nos portes. À ce stade, la production industrielle est un système très complexe englobant des réseaux Ethernet à haut débit et élaborant des niveaux d’intelligence croissants à partir des données collectées et analysées. Le coût de l’automatisation (assemblage et production robotisés et contrôlés de manière centralisée) ne cesse de diminuer. Les solutions industrielles de TE excellent en termes de fiabilité, de longévité et d’efficacité.
Les solutions au service de l’Ethernet industriel de TE s’étendent du RJ45 industriel aux environnements certifiés IP67 M8/M12, en passant par les solutions basées sur des connecteurs mini E/S petits et plus robustes. Avec des produits pour cartes tels que les jacks RJ45 dotés de composants magnétiques intégrés (avec fonctionnalité Power over Ethernet (PoE)) et de composants magnétiques discrets, des câbles préassemblés et des produits installables sur site, TE est un fournisseur capable de centraliser tous vos besoins en matière de connectivité Ethernet. L’automatisation industrielle implique aujourd’hui des interconnexions entre des milliers supplémentaires de capteurs, d’actionneurs, de relais et de fils de cuivre transportant des données. Toutes les données relatives au travail de fabrication en cours doivent transiter dans l’ensemble du système et effectuer des allers-retours vers le cloud, et ce de manière ininterrompue et ultra-fiable. Selon une estimation raisonnable, les travaux d’automatisation industrielle génèrent 250 millions de nouvelles connexions par an. L’Ethernet industriel est l’épine dorsale de tous les nouveaux projets d’automatisation.
Connecteur industriel mini E/S
Occupant un quart seulement de la taille d’un RJ45 traditionnel, le connecteur industriel mini E/S de TE est robuste pour faire face aux exigences industrielles, mais n’encombre pas l’espace précieux de la carte et de l’embase. Autre aspect essentiel, la hauteur réduite permet aux ingénieurs en conception de développer des modules plus compacts pour les systèmes de rails DIN. TE sait que les clients de l’écosystème entourant l’automatisation en milieu industriel ont besoin d’une compatibilité DIN et répond à ce besoin du marché. Les déconnexions inutiles sont désormais révolues, grâce à la technologie à double points de contact et à un mécanisme de verrouillage métallique compact. Notre connecteur industriel mini E/S est parfait pour les applications de mouvement et d’entraînement, les communications industrielles, les contrôleurs programmables (PLC) et les applications robotiques.

Caractéristiques
Connecteur industriel mini E/S
- Petite taille compacte (gain de place)
- Terminaison de fil permettant de gagner du temps
- Permet des connexions fil à fil
- Performances jusqu’à Cat6A en cas d’utilisation dans une application Ethernet industrielle
- Compatible avec des prises femelles de différentes configurations (montage en surface vertical, à trou traversant, à angle droit, droit)
- L’interface de clavetage permet d’éviter les erreurs d’accouplement
- Convient aux environnements industriels soumis à des chocs et des vibrations élevés
M8/M12
Les systèmes de connexion M8/M12 et les câbles préassemblés de TE procurent aux fournisseurs de systèmes industriels une offre de bout en bout pour les connexions bus série et Ethernet jusqu’à 10 Gbit/s et une protection contre l’humidité conforme à la norme IP67. La gamme de produits M8/M12 garantit des délais courts grâce à un stock local, de faibles quantités minimales de commande (MOQ) et des services d’envoi d’échantillons qui répondent aux besoins des clients dans le monde entier pour accélérer leurs procédures de commercialisation. Avec une offre polyvalente et de nombreuses configurations spécifiques aux clients, la gamme de panneaux M8/M12 procure une grande souplesse de conception en matière de connectivité des cartes, de connectivité du montage sur châssis et de câbles préassemblés. La gamme contient des solutions hybrides qui permettent d’intégrer l’alimentation et le signal dans une seule et même solution de connecteur, et d’économiser ainsi de l’espace pour la connectivité de l’application.

Caractéristiques
M8/M12
- Les connecteurs codés en X prennent en charge des besoins de bande passante plus élevés (jusqu’à 10 Gbit/s)
- Codage A, B, D, L, S, T, X disponible
- Système de connexion facile à installer
- Protection de l’environnement conforme à la norme IP67
- Les gammes de connecteurs comprennent des connecteurs mâles et femelles en 2, 3, 4, 5, 8 et 12 positions et des connecteurs Y
- Tous les connecteurs sont également disponibles avec des contacts plaqués argent pour une meilleure conductivité
- Autres dispositions de montage pour fûts à souder ou PCB
- Montage sur panneau et version de distribution disponible
- Blindage fiable
- Connexion rapide et sécurisée
- Rétrocompatible
RJ45 industriel
Nos connecteurs industriels RJ45 fournissent des solutions qui couvrent la plupart des exigences de connexion des clients, des environnements IP20 aux environnements IP65-67. En complément de ses solutions RJ45 industrielles pour cartes, TE propose également des capacités d’interconnexion sous forme de câbles préassemblés et de connecteurs installables sur site, et devient ainsi un partenaire incontournable pour les applications Ethernet industrielles.
Les jacks RJ45 industriels avec composants magnétiques intégrés constituent de bons exemples de produits qui offrent une robustesse de qualité industrielle sous un format compact et renforcé. Cela permet de libérer de l’espace pour le jack sur la carte et pour les composants analogiques intégrés dans les jacks. Des variantes prenant en charge la fonctionnalité Power over Ethernet (PoE+) ainsi que des composants magnétiques discrets sont également disponibles.

Caractéristiques
RJ45 industriel
- Solutions de connectivité IP20 et IP67 en métal ou en plastique destinées aux applications industrielles.
- Produits pour carte, câbles préassemblés et solutions installables sur site.
- Le niveau de performance s’étend jusqu’à la Cat. 6A - 10 Gbit/s.
- Les produits sont conçus pour faciliter l’utilisation en production et lors de l’installation d’infrastructures Ethernet.
- Disponibilité des produits prévue pour plus de 10 ans.
En savoir plus
Contrôle précis des processus
Des connecteurs Ethernet industriels appropriés permettent d’éviter les temps d’immobilisation et les perturbations. Afin que les clients rentabilisent au mieux les investissements qu’ils ont effectués dans le réseau d’automatisation industriel et dans des logiciels, les processus de fabrication doivent être sous-tendus par un flux continu de données, de signaux et d’alimentation. Ce n’est qu’à cette condition que peuvent être obtenus les avantages résultant d’un contrôle précis et d’une flexibilité des processus.
Activation de la maintenance préventive
Lorsque les besoins augmentent en matière de données et de qualité de service (QoS), Ethernet devient un meilleur choix technologique pour servir la connectivité industrielle. Au lieu d’avoir des systèmes dotés de périphériques « non intelligents » et d’une accumulation de couches (Ethernet série, bus et partiel), il est possible de mettre en œuvre un meilleur système, plus facile à superviser, en généralisant l’utilisation d’Ethernet. L’ajout de périphériques intelligents permet de collecter des données supplémentaires, et ce en même temps que les données de contrôle requises, afin de pouvoir activer des services tels que la maintenance préventive.