Les besoins croissants en matière d’énergie, de données et de signaux imposent de nouvelles exigences aux solutions d’automatisation actuelles. En savoir plus sur nos solutions électromécaniques et nos composants de haute qualité qui peuvent vous aider à augmenter la productivité et la sécurité.

Application
Les industries à grande vitesse ont besoin de composants à grande vitesse
Des interfaces homme-machine aux commandes d’usine distribuées, nous pouvons vous aider à augmenter la productivité et la sécurité au sol et tout au long de la production.
L’automatisation industrielle et l’intelligence robotique sont en mouvement. De l’Internet dans le cloud aux informations transmises entre machines, l’industrie des contrôles automatisés évolue plus rapidement que jamais et nécessite un Ethernet et une détection plus performants. Vous trouverez ici des solutions de connectivité pour les systèmes de contrôle suivants :
Les automates programmables (PLC) communiquent avec d’autres niveaux de contrôle, assument des fonctions de surveillance et de signalement et identifient les erreurs de processus qui se produisent dans l’automatisation industrielle. En tant qu’entités intelligentes, ils assument d’importantes fonctions de contrôle et, bien que les exigences qui leur sont imposées ne cessent de croître, ils deviennent plus petits, plus rapides et plus performants. Les automates programmables ont toujours été des composants essentiels de l’automatisation en usine. Les automates programmables de dernière génération intègrent des fonctions telles que la logique, le mouvement, le contrôle de la sécurité et la gestion de l’énergie dans une seule plate-forme. Nous continuons à développer des solutions de connectivité pour les automates programmables afin de répondre aux exigences croissantes de précision et de sécurité industrielle.
Les interfaces homme-machine (IHM) servent d’interface entre le système d’exploitation d’une usine de production automatisée et un opérateur humain, et constituent à ce titre un élément central du système de production global. C’est ici que se décident le rendement et la productivité de l’usine. Un haut niveau de convivialité et de grandes capacités de traitement sont donc essentiels. Des options de saisie rapides et fluides sont tout aussi importantes que la capacité à présenter les principales données de contrôle du processus en temps réel. Les IHM de pointe s’inspirent de la conception fonctionnelle des smartphones et des tablettes. La combinaison d’un écran tactile facile à utiliser et d’un équipement résistant constitue la base d’une longue durée de vie, même en milieu industriel. L’interaction homme-machine est essentielle pour un fonctionnement et un contrôle efficaces de la machine du côté de l’utilisateur. Pour une interaction homme-machine des plus efficaces, nous fournissons des solutions complètes pour une surveillance conviviale, un contrôle à grande vitesse, ainsi qu’un transfert et une collecte de données efficaces.
Contrôles distribués : le système d’E/S (ou E/S distantes) assure la connexion physique entre les appareils et les automates et permet donc un contrôle plus étroit dans l’usine. Les modules d’E/S sont de plus en plus plébiscités, car ils permettent une reconfiguration flexible et rapide des réseaux au niveau des capteurs sans avoir besoin de panneaux et d’armoires.

Communication d’entrée/sortie
Chargées de la transmission essentielle des données, les solutions d’E/S et d’interconnexion favorisent une communication efficace entre les terminaux. Nous proposons des solutions d’interconnexion robustes et classées IP qui prennent en charge une communication industrielle fiable et ininterrompue, permettant aux systèmes d’E/S de contrôler entièrement l’usine.

Connecteurs carte-à-carte
Offrant des solutions PCB minces, la gamme de produits fil à carte de TE apporte des niveaux accrus de transmission de données aux interfaces de contrôle, des solutions miniaturisées pour une plus grande flexibilité sur vos circuits imprimés et une protection contre l’intrusion de poussière et d’eau.

Connecteurs fil à carte
Contrôles dans les systèmes d’automatisation doivent être tout aussi fiables, sinon plus, que les appareils et équipements automatisés eux-mêmes. À cela s’ajoutent des facteurs tels que la durabilité, la bande passante, les exigences d’installation et les capacités d’alimentation. Le travail de conception pour les systèmes tels que les IHM ou les PLC nécessite un examen approfondi de ces exigences. Les interconnexions AMPMODU et les connecteurs Dynamic mini série de TE sont des exemples de solutions qui apportent plus de flexibilité et de fiabilité à vos conceptions.

Solutions de relais
Notre offre de relais à usage général et à guidage forcé prend en charge un large éventail de solutions pour répondre à vos besoins en matière de contrôles d’automatisation. Vous ne trouvez pas la solution ici ? Consultez notre Outil de sélection de relais pour connaître la spécificité dont vous avez besoin.

Câblage interne
Les produits de TE pour le câblage interne offrent une connectivité, une organisation et une fiabilité essentielles là où vous en avez le plus besoin. Découvrez et équipez vos conceptions avec la gamme de blocs de jonction, de solutions d’identification et d’étiquetage, et de cosses et d’épissures capables de sous-tendre des performances ultimes.

Solutions supplémentaires pour les contrôles d’automatisation