Surface de contact GreenSilver
Éliminer les obstacles à l'innovation : résoudre les problèmes de connectivité automobile grâce à une surface « verte »
35%
de consommation d'énergie et d'émissions de CO2 en moins
99%
de réduction de la consommation d'eau douce
180°C
Résistance à la température
Une solution durable, innovante et révolutionnaire
Dépasser les exigences d'aujourd'hui tout en permettant les innovations de demain. Alors que la demande pour des connecteurs plus performants augmente, l'industrie a également besoin de se libérer des technologies de surface obsolètes qui limitent sa capacité à innover et à atteindre des objectifs durables.
Capable de gérer les impacts environnementaux de manière significative, la nouvelle technologie de surface de contact GreenSilver de TE Connectivity est un revêtement « vert » innovant qui aide les fabricants non seulement à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable, mais qui est également conçu pour améliorer les performances des connecteurs dans les applications haute tension destinées aux groupes motopropulseurs des véhicules électriques. Cette nouvelle technologie permet d'améliorer la tolérance aux vibrations et la dissipation de la chaleur et est idéale pour transmettre des signaux et des faibles puissances dans un système de connectivité miniaturisé.

Les meilleures performances de sa catégorie
La surface de contact GreenSilver de TE permettra de répondre aux tendances futures de l'automobile en prenant en charge des connexions très complexes de manière fiable. Ces connexions sont souvent réalisées dans des environnements extrêmes à fortes vibrations et à hautes températures et permettent d'obtenir le système de connexion le plus performant pour le moteur et la carrosserie. GreenSilver atteint le summum de la performance en produisant une finition qui offre la conductivité supérieure de l'argent, juste là où c'est nécessaire, tout en résistant à des températures de 180 °C , à des niveaux de vibration très élevés, et en obtenant des forces d'accouplement plus faibles, une augmentation du nombre de cycles d'accouplement, le tout sans aucune soudure à froid, et des contacts sans thiol, ce qui réduit la complexité globale des composants.

Un avenir écologique et prometteur
En introduisant une solution plus écologique, TE Connectivity (TE) réalise une percée dans l'industrie et démontre que c'est une entreprise avant-gardiste en matière de neutralité d'émissions de CO2. L'impact positif sur l'environnement du processus de fabrication durable et simplifié utilisé pour les contacts GreenSilver de TE élimine les matériaux dangereux associés à l'électrodéposition, ce qui permet de réduire les émissions de CO2 de 35 % . De plus, ce procédé n'utilise pas d'eau pendant le processus de dépôt à sec sur les contacts, et consomme 35 % d'énergie en moins grâce à une précision d'application des revêtements sur des zones spécifiques, ce qui crée un processus plus efficace tout en contribuant à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement.


Une meilleure résistance aux vibrations, une meilleure stabilité à la température (temp de fct max de 180°C), des forces d'accouplement plus faibles, davantage de cycles d'accouplement, pas de soudure à froid, et sans thiol (pas besoin de ternir l'argent).