![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/amp-mcp-hero-product-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs, boîtiers et contacts automobiles de haute fiabilité
Le système d’interconnexion AMP MCP de TE Connectivity (TE) est conçu pour les applications d’alimentation électronique et électrique dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires, ainsi que pour les applications de véhicules tout-terrain en environnements difficiles.
Connecteurs, boîtiers et contacts automobiles de haute fiabilité
Le système d’interconnexion AMP MCP de TE Connectivity (TE) est conçu pour les applications d’alimentation électronique et électrique dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires, ainsi que pour les applications de véhicules tout-terrain en environnements difficiles.
2.8=6
Faible force d’insertion aux bornes (6 newtons)
48V
Matériau de base avec une capacité de charge de courant très élevée
.2–16
Large éventail de calibres de fils de 0,2 à 16,00 mm2
![Gamme de produits AMP MCP](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/amp-mcp-product-family-infographic.jpg)
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Système de contact AMP MCP
Les contacts du connecteur AMP MCP sont des dispositifs embase/languette en deux parties avec des propriétés électriques et mécaniques distinctes. Cette conception est compatible avec une capacité de charge de courant élevée, une bonne fiabilité et des niveaux de vibration importants. Les contacts répondent aux besoins des clients en matière de connexions d’alimentation pour les applications étanches et non étanches, les applications fil-à-fil et fil-à-carte ainsi que et les applications haute tension ou impliquant des niveaux de vibrations élevés, et sont disponibles en une vaste gamme de connecteurs et d’en-têtes. Pour un processus de terminaison rapide et économique, TE Application Tooling propose un large éventail d’équipement.
Caractéristiques
- Charge vibratoire élevée avec plusieurs points de contact
- Large éventail de calibres de fils (de 0,2 mm2 pour les bornes AMP MCP 1.5K à 16,0 mm2 pour les bornes AMP MCP 9.5)
- Ressort de contact protégé de la conception de la boîte fermée et protection contre la surcharge du ressort de contact
- Capacité de courant élevée avec le matériau de base CuNiSi
- Les versions étanches utilisent un seul joint de fil appliqué sur le fil avant le sertissage
- Plage de température du placage de contact de -40° à 150 °C
- Conception de contact LITEFORCE pour des vibrations élevées et un raccordement demandant moins de force
- Plages de 10 à 100 cycles de raccordement contact à contact
- Possibilités de verrouillage secondaire de quatre côtés avec lances de verrouillage protégées
![Borne AMP MCP 1.5K SWS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/amp-mcp-1.5-image-row-300x250.jpg)
![Borne AMP MCP 2.8 SWS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/amp-mcp-2.8-sws-terminal-300x250.jpg)
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Boîtiers et connecteurs
Le système de connecteurs AMP MCP offre des boîtiers d’embase et de languette avec une capacité d’étanchéité et de résistance aux conditions de vibrations extrêmes. Il est conçu pour les applications électroniques et électriques dans les véhicules à moteur, où les vibrations et les contraintes mécaniques peuvent affecter, à long terme, la qualité du système de contacts. Disponible en versions étanches et non étanches, y compris les versions hybrides compatibles avec d’autres systèmes de connecteurs TE Connectivity tels que MCON ou MQS, pour les contacts de signal et d’alimentation.
Caractéristiques
- Fonction CPA (Connector Position Assurance ou Assurance de la position du connecteur) pour la fiabilité et la sécurité
- Niveau de vibration élevé pris en charge
- Petits connecteurs avec verrous intégrés
- Grands connecteurs avec verrouillages à levier
- Dispositif de verrouillage secondaire intégré, livré en position préverrouillée
- Connecteurs fil-à-fil, fil-à-carte et fil à dispositif étanches et non étanches
- La conception intègre la polarisation mécanique
- Disponible en plusieurs combinaisons de positions de 1 à 100
- Versions hybrides compatibles avec MCON et MQS pour les contacts de signal et d’alimentation
- Code couleur disponible pour éviter les raccordements incorrects
![Connecteur étanche AMP MCP 2.8 2P](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/amp-mcp-2.8-sealed-connector-image-row.jpg)
![Connecteur hybride AMP MCP 2.8 22P et MQS 18P](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/amp-mcp-18p-hybrid-connector-image-row.jpg)
![Connecteur étanche AMP MCP 8P](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/amp-mcp-8p-sealed-connector-image-row.jpg)
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
EN-TÊTES AMP MCP
Les en-têtes de cartes de circuit imprimé de qualité automobile AMP MCP prennent en charge une puissance faible à moyenne et sont proposés dans de multiples configurations ; ils sont conçus pour les applications électriques et d’alimentation dans les voitures particulières et les véhicules utilitaires, ainsi que pour les applications de véhicules tout-terrain en environnements difficiles. Nos technologies connexes innovantes telles que Press-Fit, y compris la technologie innovante de zone d’insertion et le placage à très faible risque, ainsi que des machines d’étanchéité fiables, permettent une fabrication efficace sans soudure. Nos en-têtes sont également prévérifiés avec nos technologies de bornes, et fournissent des solutions de bout en bout qui aident à éliminer les problèmes de compatibilité et les risques d’interruption de la fabrication.
Caractéristiques
- Prise en charge de presque toutes les applications en environnements difficiles pour l’automobile
- Technologies complémentaires de placage à pression et à très faible risque de barbes, et bornes vérifiées au préalable
- Conception et fabrication d’origine de qualité automobile
- Assurance qualité de type automobile et normes/conformité internationales
- Conception et fabrication au niveau mondial
![Prise femelle AMP MCP et MQS 38P hybride traversant](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/amp-mcp-38p-hybrid-through-hole-header-image-row.jpg)
![Prise femelleAMP MCP 1.5 16P et 2.8 16P à angle droit](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/amp-mcp-1.5-16p-right-angle-header-image-row.jpg)
TYPES D’EN-TÊTES
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Applications AMP MCP
![Application AMP](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/amp-application-infographic.jpg)