Connecteurs et contacts pour applications moteurs à fortes vibrations

Motivée par la nécessité d'accroître l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de CO2 tout en améliorant les performances, la prochaine génération de moteurs à combustion interne dans les voitures particulières se caractérise par leur taille réduite, leur puissance accrue et leur régime moteur (Tr/min). Cependant, le taux de vibration plus élevé de ces nouvelles conceptions de moteurs signifie que les connecteurs électriques, qui relient les composants électroniques dans le compartiment moteur, nécessitent de nouveaux niveaux de résistance aux vibrations non fournis par les connecteurs standard traditionnellement déployés dans de telles applications.

SG 6

Conçu pour résister aux vibrations SG 6 (LV 214)

150°C

température de fonctionnement jusqu'à +150 °C

IPx9K

Indice IP pour les environnements difficiles

Applications dans les compartiments moteurs

Les connecteurs pour compartiments de moteurs doivent être très robustes pour garantir leur fiabilité tout au long de la durée de vie du véhicule. Cela signifie une conception entièrement étanche capable de fonctionner à des températures allant jusqu'à 150 °C et résistante à des vibrations de niveau 6 certifiée conforme aux normes automobiles les plus strictes, telles que la norme LV214.  Il est essentiel que les connecteurs et les contacts soient conçus de manière à éviter les mouvements et la destruction de la couche superficielle des points de contact.
 

Cela doit comprendre :

  • La minimisation du mouvement du connecteur au niveau de l'interface de connexion
  • La prévention des mouvements relatifs des contacts
  • Réduction du mouvement des câbles

 

Applications à fortes vibrations
barre orange

Bornes HPF 1.2

Le système de contact HPF 1.2 de TE Connectivity est conçu pour répondre aux exigences des applications à hautes vibrations et à haute température dans les compartiments moteur des véhicules. Ce système de contact a été conçu pour accueillir des languettes de 1,2 mm x 0,6 mm et permet d'atténuer les micro-mouvements causés par les vibrations au niveau des points de contact. Ce résultat est obtenu grâce à une zone de contact mécaniquement découplée et à l'application d'une force perpendiculaire plus élevée aux points de contact, garantissant ainsi une meilleure résistance et une plus grande fiabilité. La connexion à sertir est compatibles avec des sections de câble allant de 0,35 à 1 mm². Sa géométrie innovante en forme de « méandre » minimise les micro-mouvements axiaux introduits à travers le câble.
 

Dans le cadre de l'engagement de TE en faveur de la neutralité carbone, nous avons réalisé une avancée considérable avec la technologie de surface de contact GreenSilver. Il s'agit d'une alternative révolutionnaire et respectueuse de l'environnement par rapport aux processus traditionnels de technologie de surface utilisés depuis plus d'un siècle. Les constructeurs automobiles peuvent réduire considérablement leur impact environnemental en adoptant GreenSilver de TE, une technologie de surface de contact haute performance et durable.
 

GreenSilver s'appuie sur un procédé innovant de dépôt physique à sec. Ce procédé permet de ne pas avoir recours à de multiples bains de galvanoplastie, ce qui se traduit par des économies d'énergie substantielles, une réduction des émissions et des économies d'eau. Ce processus plus propre, plus écologique et plus efficace ne nuit pas aux performances. Lorsqu'il est appliqué aux systèmes de connecteurs haute performance HPF 1.2 de TE, GreenSilver garantit une résistance exceptionnelle aux vibrations, une tolérance à la température, des cycles d'accouplement prolongés et des forces d'accouplement plus faibles, offrant ainsi une durabilité sans sacrifier la fiabilité.

Avantages

  • La conception en « méandre » minimise les forces et les mouvements externes
  • Niveau SG6 (LV214) associé aux connecteurs HPF 1.2
  • Entièrement conforme à la norme LV214
  • Alliage de cuivre haute performance pour des performances durables tout au long de la durée de vie
  • Force perpendiculaire élevée pour un meilleur contact avec le circuit imprimé 
  • Borne plate ultra performante pour les environnements à fortes vibrations et à haute température
  • Points de contact multiples pour une résistance élevée aux vibrations
  • Grand empattement au contact
  • Convient parfaitement aux applications du compartiment moteur
  • Concept de joint à fil unique (SWS) - le nouveau joint isole les vibrations transmises par le fil de la borne
  • Convient pour les languettes de taille 1,2 x 0,6 mm
  • La technologie GreenSilver améliore les performances du connecteur tout en réduisant l'empreinte carbone.
Borne HFP 1.2 SWS 0.35
Borne HFP 1.2 SWS 0.35
Borne HFP 1.2 SWS 0.5
Borne HFP 1.2 SWS 0.5
Borne HPF 1.2 avec la technologie de surface de contact GreenSilver
Borne HPF 1.2 avec technologie de surface de contact GreenSilver
barre orange

Connecteurs HPF 1,2

Le boîtier a été adapté au contact de plusieurs manières afin de découpler la zone de contact des mouvements introduits dans le HPF 1.2 pour créer un effet optimal. Ces effets comprennent la précision de l'ajustement dans la cavité de contact et un joint de fil radial spécial spécifique 20 % plus long pour empêcher les mouvements relatifs aux points de contact. Grâce à ses remarquables propriétés d'amortissement, le matériau du boîtier contribue également à la performance globale du système de connexion.

 

Avantages

  • Conception étanche
  • Boîtiers  standard - plage de température de -40 °C à +150 °C (boîtiers allant jusqu'à 180 °C disponibles sur demande)
  • Niveau 6 (LV214) lorsqu'il est déployé avec les terminaux HPF 1.2
  • Le connecteur minimise le jeu libre de l'interface dans les versions avec protections longues et courtes
  • Interface compatible avec le MCON 1.2
  • Jusqu'à 48 V - prêt pour les architectures 48 V
  • Dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA) et dispositif de maintien des bornes pour assurer la fiabilité et la sécurité
  • La minimisation du mouvement du connecteur au niveau de l'interface de connexion
  • Réduction du mouvement des câbles
  • Résistance aux vibrations 4 fois supérieure aux exigences les plus strictes en matière de vibrations spécifiées actuellement
Connecteur étanche court HPF 1.2 5P
Connecteur étanche court HPF 1.2 5P
Connecteur étanche long HPF 1.2 3P
Connecteur étanche long HPF 1.2 3P
Connecteur étanche court HPF 1.2 2P
Connecteur étanche court HPF 1.2 2P