Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
30
-
Nombre de positions doubles :
30
-
Nombre de rangées :
2
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin):
100
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches :
4.57 mm [ .18 in ]
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Déflecteur élevé
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (in):
.645
-
Espacement de ligne à ligne :
5.08 mm [ .2 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube
-
Quantité par emballage :
12