Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Hexagonal
-
Type de connecteur :
Jack
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Interface RF :
SMB
-
Type de câble RF compatible :
KX 3B, KX 22A
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Or
-
Orientation du connecteur :
Droit
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure et pince
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Méthode de blocage :
Soudure
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou hexagonal
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Longueur :
21.9 mm [ .862 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
1 – 2.6 mm [ .039 – .102 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
100
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Matériau de la rondelle de sécurité :
Laiton
-
Caractéristiques supplémentaires :
Protection des broches
-
Classe :
Professionnel