18
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Résistance du contact (mΩ):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du fourreau :
Laiton/cuivre
-
Type de cadre :
Fermé
-
Matériau de placage du manchon :
Étain/plomb
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Type de support de circuit intégré :
DIP
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Type de contact d'accouplement :
À quatre doigts
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
25
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
4.57 mm [ .18 in ]
-
Longueur :
22.86 mm [ .9 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.62 mm [ .3 in ]
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
26
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube