Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Jack
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Interface RF :
Type N
-
Type de câble RF compatible :
URM 91, RG 9B, Raychem 5012A3422, Raychem 5012F3332, RG 214, KX 13, KX 24
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Argent
-
Orientation du connecteur :
Droit
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la bague :
Argent
-
Matériau de placage du contact central :
Argent
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
-
Matériau du contact central :
Laiton
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
-
Matériau de la bague :
Cuivre recuit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou hexagonal
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
9.5 mm [ .374 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
11
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
50
Autre
-
Matériau du joint :
Caoutchouc de silicone
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Matériau de la rondelle de sécurité :
Laiton
-
Classe :
Commercial