Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type DRAM :
Double débit de données (DDR)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre d'ergot de polarisation :
1
-
Nombre de baies :
2
-
Orientation du module :
Angle droit
-
Nombre de positions :
200
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
Caractéristiques du corps
-
Emplacement de l'éjecteur :
Les deux extrémités
-
Type d'éjecteur :
Verrouillage
-
Type de détrompage du module :
SGRAM
-
Matériau du verrou :
Acier inoxydable
-
Profil de connecteur :
Faible
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Type d'insertion :
Cam-In
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette standard
-
Type de retenue pour montage PCB :
Cheville de soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique haute température
-
Axe central (pas) :
.6 mm [ .024 in ]
Dimensions
-
Hauteur de la pile :
4 mm [ .157 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.6 mm [ .22 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
20
-
Type de conditionnement :
Assemblage de plateau semi-dur