Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
40
Caractéristiques du corps
-
Type de cadre :
Ouvert
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
25
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
15.24 mm [ .6 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal