Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF :
Nanominiature
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Type de câble RF compatible :
RG 178
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de contacts coaxiaux :
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Vis
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Méthode de blocage :
Soudure
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
60 – 1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Angle droit
-
Matériau du corps :
Aluminium
-
Matériau de placage du corps :
Nickel sans électrode
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme