Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Interface RF :
MMCX
-
Type de câble RF compatible :
Raychem 5030A1424, RG 178, Raychem CLFH-178, RG 196 A/U, Raychem 5030F1314, URM110
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Type de connecteur :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Type de sertissage :
Sertissage hexagonal
-
Matériau de placage du contact central :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure et pince
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Enfichable
-
Méthode de blocage :
Soudure
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou hexagonal
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 155 °C [ -67 – 311 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
50
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Classe :
Professionnel