Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
47.5 mm [ 1.87 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24
-
Dimension du fil (mm²):
.2
-
Hauteur du connecteur :
13.8 mm [ .543 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.1 – 1.5 mm [ .043 – .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 95 °C [ -4 – 203 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Sac