Boîtiers de fils pour connexions de circuit imprimé
Spécialement conçus pour s’accoupler avec nos embases et prises femelle, nous proposons une variété de boîtiers de fils. Sélectionnez précisément les options dont vous avez besoin pour votre application. Nous proposons des options concernant les matériaux, les codes couleur, les dispositifs de verrouillage, de clavetage et bien plus encore. Les familles de produits comprennent les connecteurs EP (Economy Power), les connecteurs Grace Inertia, les connecteurs conformes aux normes RAST, les connecteurs Positive Lock, les connecteurs de signal à double verrouillage, les connecteurs MTA, etc.
Niveau de signal
<5 ampères
-
Signal à double verrouillage
Les connecteurs de signal à double verrouillage à pas central (2,5 SDL) de 2,5 mm [0,098"] sont des connecteurs compacts à une seule rangée disponibles dans les configurations fil-à-fil et fil-à-carte.
-
Connecteurs Grace Inertia
Les connecteurs Grace Inertia de nouvelle génération de TE avec un pas de 2,5 mm, Grace Inertia 2,5, présentent des concepts de conception avancés pour faciliter une connexion plus stable, fiable et durable.
Puissance moyenne
(5-15 ampères)
-
Power Key
Les connecteurs Power Key AMP 5 mm permettent des connexions fil-à-carte (WTB) composées de boîtiers de connecteurs pour fils et d’assemblages d’embases de cartes de circuit imprimé compacts avec une hauteur accouplée de 20,7 mm et des plaques de verrouillage doubles comme dispositifs d’assistance à la position des bornes (TPA).
-
Power Double Lock
Connecteurs compacts conçus pour être utilisés dans des applications de circuits d’alimentation. Les connecteurs à double verrouillage d’alimentation (PDL) trouvent leur application dans les réfrigérateurs, les climatiseurs, les machines à laver, les équipements à gaz, les photocopieuses et les distributeurs automatiques.
-
Connecteurs Economy Power
Les connecteurs avancés Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent plus d’avantages que la conception EP éprouvée sur laquelle ils sont basés.
-
Connecteurs MTA
La terminaison de masse des fils offre un coût d’application minime, car elle réduit considérablement le besoin en main-d’œuvre de pratiquement tous les assemblages de câbles ou de faisceaux requis.
Puissance moyenne
>14 ampères
-
Power Triple Lock
Le système de connecteurs Power Triple Lock offre des performances élevées avec un design fonctionnel. Avec son loquet audible et anti-accrocs et ses nombreux autres avantages supplémentaires pour le client, le système de connecteurs Power Triple Lock a été spécialement développé pour de meilleures applications d’alimentation et de signalisation.
Boîtiers de connecteurs fil-à-carte
Familles de produits en vedette
Connecteurs Grace Inertia
Aperçu du produit
Les connecteurs Grace Inertia de nouvelle génération de TE avec un pas de 2,5 mm, Grace Inertia 2,5, présentent des concepts de conception avancés pour faciliter une connexion plus stable, fiable et durable.
Connecteurs RAST
Aperçu du produit
Ces têtes de ligne centrale de 2,5 mm et 5 mm conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5 constituent des solutions haute qualité pouvant aider à réduire les coûts pour le client tout en prenant en charge les normes de sécurité industrielles et des appareils.
Connecteurs Economy Power (EP)
Aperçu du produit
Les connecteurs avancés Economy Power (EP) II et EP 2,5 offrent plus d’avantages que la conception EP éprouvée sur laquelle ils sont basés.
Connecteurs de signal à double verrouillage
Aperçu du produit
Les connecteurs de signal à double verrouillage à pas central (2,5 SDL) de 2,5 mm [0,098"] sont des connecteurs compacts à une seule rangée disponibles dans les configurations fil-à-fil et fil-à-carte.
Connecteurs Positive Lock
Aperçu du produit
Les prises femelles Positive Lock sont spécialement conçues pour faciliter l’assemblage et assurer une rétention sûre aux languettes de couplage. Ces caractéristiques sont obtenues grâce à la force d’insertion réduite du produit et à l’encoche de verrouillage.
Connecteurs MTA
Aperçu du produit
La terminaison de masse des fils offre un coût d’application minime, car elle réduit considérablement le besoin en main-d’œuvre de pratiquement tous les assemblages de câbles ou de faisceaux requis.