Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur USB :
A
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble à panneau, Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
USB 2.0 Type A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
3
-
Nombre de positions :
12
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.2 mm [ .087 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien
-
Type de montage :
Montage panneau, Montage sur carte
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Système de verrouillage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA 9T GF
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Axe central (pas) (mm):
2, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.078, .098
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de soudure (max) :
260 °C [ 500 °F ]
-
Nombre de cycles d'accouplement (max) :
1500
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
USB 2.0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau