Style de broche :
Traversant
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
14
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Résistance du contact (mΩ):
20
Caractéristiques du corps
-
Matériau du fourreau :
Laiton/cuivre
-
Type de cadre :
Échelle
-
Matériau de placage du manchon :
Étain/plomb
-
Profil de connecteur :
Faible
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Type de support de circuit intégré :
DIP
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Type de contact d'accouplement :
Double feuille
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
60
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches (in):
3
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Longueur :
17.78 mm [ .7 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
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
34
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube
-
Nombre de tubes par boîte :
2