Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du boîtier
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités fermées (les deux)
-
Matériau du boîtier :
Nylon - GF
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
17.89 mm [ .704 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.13 – .33
-
Hauteur du connecteur :
19.97 mm [ .786 in ]
-
Largeur du connecteur :
10.32 mm [ .406 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.5 mm [ .05 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Serre-câble :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
550
-
Type de conditionnement :
Sac
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à panneau, Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
12
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme