Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage du contact central (µin):
30
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact central :
Nickel
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
BNC
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Type de produit :
Kit de connecteurs
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
14.53 mm [ .572 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
15.88 mm [ .625 in ]
-
Longueur des broches de montage :
3.48 mm [ .137 in ]
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
50
-
Type de protection et suppression des EMI et RFI :
Mise à la terre PCB
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Soudure
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
-
Type de fonction du montage panneau :
Rondelle de sécurité et écrou
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Style de montage sur le panneau :
Montage arrière
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
4
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Options d'isolant :
Non isolé
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Polyester, PBT
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polyméthylpentène
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Matériau de l'écrou :
Laiton
-
Caractéristiques supplémentaires :
Matériel inclus
-
Matériau de la rondelle de sécurité :
Bronze phosphoreux
-
Classe :
Commercial
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
4.11 mm [ .162 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir