Caractéristiques du type de produit
-
Contacts séquentiels chargés :
Rangées A, B, C – 1-32
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Taille DIN :
Moitié
-
Classe DIN :
II
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
MFBL
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de colonnes :
32
-
Nombre de positions de signaux :
96
-
Rangées chargées :
A, B, C
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.076 – .127 µm [ 2.99212 – 4.99999 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 – 5.08 µm [ 99.9998 – 199.9996 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches :
12.47 mm [ .491 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
11.51 mm [ .452 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 mm [ .093 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte