Fiabilité de performance en deux pièces
Notre gamme Eurocard est disponible en connecteurs carte-à-carte, fil-à-carte, câble en nappe-à-carte et haute intensité. Nos connecteurs Eurocard intègrent les avantages de conception internationalement reconnus des connecteurs à deux pièces DIN 41612 et IEC 60603 dans une conception de qualité qui offre une intégrité du signal (SI) et des performances électriques élevées. Grâce à notre gamme étendue, il est facile de trouver le type et le style de connecteur adaptés à votre application. Les systèmes de bus communs incluent STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus et VME 64X.
Caractéristiques du produit
Connecteurs Eurocard
- Conforme aux normes DIN 41612 et IEC 60603-2
- Fiabilité en deux pièces
- Boîtiers polarisés
- Ignifugé
- Types B, C, D, F, M, Q et R
- Tailles DIN standard ainsi que moitié, tiers et tailles étendues
- Différentes longueurs de broches de brasage et ACTION PIN et queues de contact chas d’aiguille
- Chargement sélectif des contacts
Téléchargez cette brochure pour en savoir plus sur toutes les options de type de connecteur Eurocard par numéro de pièce.
Sélectionner des applications
Connecteurs Eurocard
- Trains à grande vitesse
- Systèmes DCS dans le contrôle industriel
- Relais de puissance dans les usines
- Centres de données
- Stockage
- Serveurs
- Stations de base
- Équipement de télécommunication
- Assemblages de fond de panier et de carte mère
- Systèmes de commutation
- Systèmes de racks modulaires


Spécifications produit
- DIN 41612 : connecteurs à deux pièces pour cartes de circuit imprimé
- IEC 60603-2 : connecteurs pour les fréquences inférieures à 3 MHz pour les cartes de circuit imprimé
Spécifications d’application
- Connecteur Eurocard 114-9014 types B, C, M et R (application carte-à-carte)
- Connecteur Eurocard 114-19004, prise type F
- Contacts 114-12026 coaxiaux de type M
- Contacts d’alimentation 114-10014 de taille VIII