Caractéristiques du type de produit
-
Type de pression :
Absolu
-
Type de capteur de pression :
Modules de capteur de pression analogique, Capteur de pression numérique
-
Boîtier du capteur :
Montage par joint torique, Raccords filetés
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Bande flexible
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
2
Dimensions
-
Diamètre du produit :
19 mm [ 0,748 in ]
-
Hauteur :
13 mm [ .511 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
2X
-
Pression :
1 bar [ 14.5 psi ]
Autre
-
Non-linéarité± (%):
0,1
-
Taille nominale du filetage :
Anneau à souder