Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Embases à broches d’éjection universelles
-
Type de verrouillage du connecteur :
Long
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Montage à vis
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Double barre polarisante, Centre
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou d’éjection
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.94 mm [ .155 in ]
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
37.08 mm [ 1.46 in ]
-
Hauteur du connecteur :
8.53 mm [ .34 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Dimension de l'extrémité protégée :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Chaînette :
Sans
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or, Flash or sur palladium nickel, Or
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Forme de contact :
Carré
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
30
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Fonctionnement/Application
-
Dispositif pour le processus de soudure :
Trempé dans la soudure
-
Application du circuit :
Signal
Conditions d’utilisation
-
Température nominale du boîtier :
Standard
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
42
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
5000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de rangées :
2
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions