Fonctionnalités de contact
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-1
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris foncé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Vis
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions