Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
OSP
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Matériau du contact central :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Borne de soudure
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage avant
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Système de raccordement :
Enfichable
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Méthode de blocage :
Époxy
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
22
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE