Câble à panneau
-
Interface RF :
SMA
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de connecteur :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau de placage du corps :
Or
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Méthode de blocage :
Époxy
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
-
Style de montage sur le panneau :
Montage avant
Dimensions
-
Longueur :
12.1 mm [ .476 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
18
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Nombre de trous pour montage sur panneau :
4
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE