Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Interface RF :
OSP
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint torique
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Matériau du contact central :
Cuivre, Nickel
-
Matériau de placage du contact central :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
.7 mm [ .029 in ]
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Pousser
-
Méthode de blocage :
Époxy
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
8.7 mm [ .343 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
7.62 mm [ .3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
18
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE