Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
Type N
-
Type de connecteur :
Jack
-
Type de câble RF compatible :
RG 142
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Laiton
-
Matériau de placage du corps :
Bronze blanc
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Double
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Laiton
-
Configuration du contact :
Contacts captivés
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Style de montage sur le panneau :
Montage avant
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette carrée
-
Type de montage :
Montage panneau
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
19.05 mm [ .75 in ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
6
Autre
-
Classe :
Militaire
-
Matériau diélectrique :
PTFE ou PFA