Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur :
Entièrement renforcé
Fonctionnalités de configuration
-
Paires par colonne :
3
-
Nombre de positions de signaux :
60
-
Nombre de positions de mise à la terre :
30
-
Nombre de paires :
3
-
Nombre de positions :
60
-
Nombre de rangées :
6
-
Nombre de colonnes :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Emplacement du guide :
Non guidé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Gb/s):
10
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Matériau du blindage :
Bronze phosphoreux
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de base du contact :
Silicone de nickel de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.7
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.2 mm [ .086 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
24.95 mm [ .988 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14.85 mm [ .584 in ]
-
Largeur du connecteur :
23.43 mm [ .922 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
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
Tube