Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Taille DIN :
Moitié
-
Classe DIN :
II
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de puissance ou coaxiales :
8
-
Nombre de positions :
24
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de colonnes :
8
-
Nombre de positions de signaux :
24
-
Rangées chargées :
A, B, C
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches :
5.97 mm [ .235 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte