Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Taille DIN :
Standard
-
Classe DIN :
II
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de puissance ou coaxiales :
6
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de colonnes :
14
-
Nombre de positions de signaux :
42
-
Rangées chargées :
A, B, C
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain-plomb
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
2.64 mm [ .104 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Trou de montage
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte