Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de barrette :
Fond plat
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'étages :
1
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de la borne :
Élevé
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Type de barrette de connexion :
Double barrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement inférieur :
Broche de circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de raccordement supérieur :
Tête combo de pince de fil
-
Matériau de placage de la vis :
Chromate de zinc
-
Type de tête de vis :
Combo Phil-Slot
-
Options de montage :
Aucun
-
Taille du filetage :
6-32
-
Matériau des vis :
Acier
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
8.26 mm [ .325 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66
Dimensions
-
Longueur :
34.93 mm [ 1.375 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.326 – 3.31
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 12
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
-
Quantité par emballage :
200