Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance :
Résistance fusible
-
Type d'élément :
Film mince
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (W):
.5
-
Classe de résistance :
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω):
2.2
-
Tolérance des composants passifs (%):
5
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur :
Axial-plombé
Caractéristiques de terminaison
-
Matériau des bornes :
Cuivre
-
Nombre de bornes :
2
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
6.3 x 2.3
Conditions d’utilisation
-
Coefficient de température (ppm/°C):
±350
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Munitions emballées