Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Taille DIN :
Standard
-
Classe DIN :
II
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de rangées :
3
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de colonnes :
32
-
Nombre de positions de signaux :
96
-
Rangées chargées :
A, B, C
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.76
-
Type de contact :
Support
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
16.4
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton