Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Version USB :
2.0
-
Type de connecteur :
USB 2.0 Type A
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type d'adaptateur USB :
A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de pattes de montage :
0
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sur cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.1 µm [ 3.937 µin ]
Fixation mécanique
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Montage sur câble
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Positionnement du connecteur PCB :
Flush
-
Système de verrouillage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.078, .098
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
-
Nombre de cycles d'accouplement (max) :
1500
-
Température de soudure (max) :
240 °C [ 464 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
USB 2.0
-
Niveau de sensibilité à l'humidité :
1
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
-
Quantité par emballage :
3000