Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin):
15
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Disposition des contacts :
En ligne
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de positions :
50
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fonction du processus d'assemblage :
Maintien
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Couleur principale :
Blanc
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme