Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Patte
-
Forme de contact :
Rectangulaire
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
9.5
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
2 µm [ 80 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.8 mm [ .149 in ]
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambe de retenue
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
5.08 mm [ .2 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte, Tube