Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint d’étanchéité périphérique
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Type de produit :
Kit de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Taille du boîtier :
17
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
B
-
Matériau de placage du boîtier :
Alliage d’aluminium
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 8
-
Type de contact (module A) :
Support
-
Type de contact (module B) :
Support
-
Code de disposition des contacts :
2Q2
-
Type de contact :
Quadrax
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Montage panneau
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal