Caractéristiques du type de produit
-
Option d'étanchéité :
Non étanche
-
Type d'élément :
Film épais
Fonctionnalités de configuration
-
Sections :
Double
-
Emplacement pour le réglage :
Côté
-
Méthode d'ajustement :
Arbre
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale (W):
.25
-
Tolérance des composants passifs (%):
20
-
Valeur de résistance (Ω):
22 K
-
Classe de résistance :
1kΩ – 1MΩ
Caractéristiques du corps
-
Type de tige :
Unique
-
Orientation du produit :
Angle droit
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Dimensions
-
Dimensions des composants passifs (mm):
19.2 x 17
-
Taille de l'arbre (mm):
4 x 35