Résistances à trois bornes pour réguler le flux de courant

Un potentiomètre est une résistance variable réglable manuellement permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe à l'intérieur d'une résistance. Notre gamme comprend nos potentiomètres Citec, proposés avec un raccord de type œillet ou pour cartes de circuits imprimés. Nos potentiomètres offrent une résistance comprise entre 10 Ω et 560 KΩ et sont disponibles en versions étanches ou non étanches.

Un potentiomètre comporte trois bornes. Deux des bornes sont fixées à une piste, qui est l'élément résistif. L'élément résistif de la piste est généralement une bobine ou une résistance fabriquée en ciment, en carbone ou en plastique conducteur. La troisième borne est connectée à l'élément mobile, qui est un contact coulissant. Le déplacement de cet élément le long de la piste fait varier la résistance et la quantité de courant qui circule dans le circuit. Les potentiomètres sont utilisés pour régler le niveau des signaux analogiques, tels que les commandes de volume sur les équipements audio, et comme entrées de commande pour les circuits électroniques, tels que les gradateurs de lumière. On trouve également des potentiomètres dans diverses applications nécessitant une résistance précise.