Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type DRAM :
Double débit de données (DDR) 3
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Nombre de baies :
2
-
Nombre d'ergot de polarisation :
1
-
Nombre de positions :
240
-
Orientation du module :
Vertical
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'éjecteur :
Nylon haute température
-
Emplacement de l'éjecteur :
Les deux extrémités
-
Type de détrompage du module :
Décalage vers la gauche
-
Couleur des éjecteurs :
Naturel
-
Matériau de l'élément de retenue :
Laiton
-
Matériau du verrou :
Thermoplastique
-
Couleur du verrou :
Naturel
-
Emplacement des bornes de maintien :
Centre
-
Type d'éjecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de support mémoire :
Carte mémoire
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3 µm [ 118.1 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.08 µm [ 3.14 µin ]
-
Type de support :
DIMM
-
Matériau du contact :
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.67 mm [ .105 in ]
-
Type d'insertion :
Insertion directe
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Centre
-
Type de retenue pour montage PCB :
Attache/tige de retenue
-
Angle de montage :
Vertical
-
Support de montage pour PCB :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon haute température
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Axe central (pas) :
1 mm [ .039 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
23.1 mm [ .9 in ]
-
Diamètre du trou de maintien central :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
1.9 mm [ .075 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Plateau