Large gamme d’emplacements pour modules de mémoire
Un support DIMM (Dual Inline Memory Module) est constitué d’une série de circuits intégrés de mémoire dynamique à accès aléatoire. Ces modules sont montés sur une carte de circuit imprimé. Pour les supports DIMM DDR2 et DDR3, le nombre de broches est de 240 ; pour les supports DIMM DDR4 et DDR5, le nombre de broches est de 288.
Caractéristiques du produit
Modules DIMM
- Vaste gamme
- Dimensions personnalisées sur demande
- Conçus pour les DIMM JEDEC respectant les normes du secteur pour les modules de mémoire nouveaux et existants
- Permettent une interconnexion fiable aux modules de mémoire standard
- Fournissent des verrous d’extrémité pour la rétention et l’éjection des modules, ainsi que pour le clavetage mécanique de la tension.
- La conception des contacts protège les modules contre le raboutage
- Les options de prises incluent une tige à souder verticale, l’ajustement Press-Fit vertical, à angle droit et selon un angle de 25 degrés.
- Plusieurs options de couleur et de placage
Un module DIMM se compose d’une série de circuits intégrés (CI) de mémoire dynamique à accès aléatoire. Ces modules sont montés sur une carte de circuit imprimé et conçus pour les PC et les serveurs, principalement. Les modules DIMM ont commencé à remplacer les modules SIMM (Single In-line Memory Modules) en tant que module de mémoire principal lorsque les ventes totales du marché pour les processeurs Pentium basés sur Intel P5 ont commencé à augmenter. TE offre une grande variété de supports DIMM. Les applications de nos modules DIMM incluent les applications de mémoire de communication, les Ordinateurs de bureau, le stockage de masse et les serveurs.
Nos supports DIMM sont conçus pour les DIMM JEDEC respectant les normes du secteur. Notre gamme inclut des solutions pour la toute dernière cinquième génération (DDR5), ainsi que des modules de mémoire DDR et SDRAM antérieurs. Nos supports DIMM sont conçus pour une connexion fiable aux modules de mémoire standard pour les ordinateurs de bureau, les serveurs, le stockage de masse et diverses applications de mémoire de communication. Toutes les prises sont équipées de verrous d’extrémité pour la rétention et l’éjection des modules, ainsi que pour le clavetage mécanique de la tension. La conception du contact protège le module contre le raboutage. Les options de prises incluent une tige à souder verticale, l’ajustement Press-Fit vertical, à angle droit et selon un angle de 25 degrés.
Famille d’emplacements pour modules de mémoire

Support DIMM DDR5
Les supports DIMM en débit de données double de cinquième génération (DDR5) offrent un débit et une bande passante deux fois supérieurs à ceux des supports DIMM DDR4. Ces prises SMT offrent une meilleure performance thermique, ainsi qu’une meilleure performance SI par rapport aux supports DIMM DDR4.

Support DIMM DDR4
Les supports DIMM en débit de données double de quatrième génération (DDR4) offrent un pas plus petit et un nombre de broches plus élevé que la gamme de produits DIMM DDR3.

Support DIMM DDR3
Les supports DIMM en débit de données double de troisième génération (DDR3) assurent l’interconnexion des modules de mémoire pour les ordinateurs portables et de bureau, les serveurs, le stockage de masse et diverses applications de mémoire de communication.

Support DIMM DDR2
Les connecteurs DIMM en débit de données double de deuxième génération (DDR2) sont disponibles avec des terminaisons à trou traversant, à montage en surface et à ajustement Press-Fit.
Supports mini-DIMM
Les supports mini-DIMM (Mini Dual Inline Memory Module) sont couramment conçus pour connecter les cartes de modules de processeurs aux cartes de circuit imprimé. Ils offrent la fiabilité et les caractéristiques d’un connecteur DIMM de taille normale tout en réalisant un gain d’espace essentiel dans la carte. Ils sont disponibles dans des configurations à angle droit et peuvent être installés à la main ou à l’aide d’un outil d’application automatique (généralement un système de placement du vide). Nos supports mini-DIMM sont couramment utilisés dans des applications telles que les télécommunications, les ordinateurs personnels, le calcul haut de gamme et les serveurs.