Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Paires par colonne :
5
-
Superposable :
Non
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions de signaux :
100
-
Nombre de paires :
50
-
Nombre de positions :
150
-
Nombre de rangées :
15
-
Nombre de colonnes :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Dimensions
-
Longueur du connecteur (mm):
15.35
-
Diamètre du trou du CI (mm):
.47
-
Hauteur du connecteur (mm):
11.8
-
Largeur du connecteur (mm):
24.4
-
Espacement de ligne à ligne :
2.5 mm [ .098 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Action/tige conforme
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Matériel de guidage :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Fente de guidage
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du type de produit
-
Type de module de fond de panier :
Centre
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Disposition des signaux :
Différentiel
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Type de protecteur :
Partiellement renforcé
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Emplacement de la paroi d'extrémité :
Ouvert
-
Nombre de faces protégées :
2
-
Axe central (pas) :
1.9 mm [ .075 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Longueur de la surface de connexion :
6 mm [ .236 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Forme de contact :
Rectangulaire
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube, Boîte et tube
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques du signal
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
5
-
Impédance différentielle (Ω):
100
-
Taux de débit de données (Gb/s):
10
Caractéristiques électriques
-
Impédance (Ω):
100
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 90 °C [ -85 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme