Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
30
-
Nombre de positions :
30
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de lignes :
2, 3
-
Nombre de sections :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Architecture de tension nominale (V):
12
-
Tension nominale (max) (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
.5mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Interface de verrouillage
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
1.6, 1.8, 3.4, 3.6
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.063, .071, .134, .142
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
11.8 mm [ .465 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
52.9 mm [ 2.083 in ]
-
Longueur du connecteur :
33.7 mm [ 1.326 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube