Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de la nervure de polarisation/détrompage :
1b, 2a
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
-
Verrouillage entre les numéro de cavités suivant :
1 et 2
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
26 – 22
-
Longueur du connecteur :
10 mm [ .742 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.129 – .51
-
Hauteur du connecteur :
12.2 mm [ .48 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5000
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Version RAST :
Aucun
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme