Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (IEC) (A):
150
-
Courant nominal (UL) (A):
120, 150
-
Tension nominale (CEI) (VAC):
1000
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
150
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 6
Dimensions
-
Hauteur :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Profondeur :
70 mm [ 2.75 in ]
-
Largeur :
35.6 mm [ 1.4 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2