Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
1
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (CEI) (VAC):
1000
-
Courant nominal (IEC) (A):
353
-
Courant nominal (UL) (A):
250, 310
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
310
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 6
Dimensions
-
Hauteur :
73.5 mm [ 2.89 in ]
-
Profondeur :
105 mm [ 4.13 in ]
-
Largeur :
67.6 mm [ 2.66 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2