Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles - Circuit principal :
1
-
Nombre de pôles - Sortie 1 :
2
-
Nombre de pôles - Sortie 2 :
5
-
Nombre de pôles - Sortie 3 :
4
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de circuits :
1
-
Nombre d'étages :
1
-
Nombre de pôles :
1
-
Nombre de positions :
12
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA):
100
-
Courant de courte durée admissible à 1s (A):
18000
-
Tension nominale (CEI) (VAC):
1000
-
Tension nominale (CEI) (VDC):
1500
-
Tension nominale (CSA) (V):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
2200
-
Puissance dissipée (W):
12.8
-
Courant d'entrée (max) (A):
400
-
Tension de tenue aux chocs (CEI) (V):
8000
-
Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V):
1000
-
Courant de résistance de crête (kA):
51
-
Courant nominal (IEC) (A):
400
-
Courant nominal (UL) (A):
335
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Poids :
410 g [ 14.462 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
400
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Vis
Fixation mécanique
-
Couple de serrage - Sortie 1 (in-lbs):
31 – 44
-
Couple de serrage - Sortie 1 (Nm):
3.5 – 5
-
Couple de serrage - Circuit principal (in-lbs):
221
-
Couple de serrage - Circuit principal (Nm):
25
-
Couple de serrage - Sortie 2 (Nm):
2 – 3
-
Couple de serrage - Sortie 3 (in-lbs):
18 – 26.5
-
Couple de serrage - Sortie 2 (in-lbs):
18 – 26.5
-
Couple de serrage - Sortie 3 (Nm):
2 – 3
-
Type de montage sur rail DIN :
TH35-15, TH35-7.5
-
Type de montage :
Rail DIN
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
150
-
Taille de l'outil - Circuit principal :
8 mm [ .315 in ]
-
Sortie 3 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²):
2.5 – 10
-
Sortie 3 Capacité - 1 embout isolé (mm²):
2.5 – 10
-
Sortie 3 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG):
14 – 8
-
Longueur de dénudage - Sortie 2 :
11 mm [ .43 in ]
-
Hauteur :
96 mm [ 3.386 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (mm²):
95 – 150
-
Largeur :
46 mm [ 1.623 in ]
-
Dimension du fil (kcmil):
300
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (mm²):
95 – 185
-
Diamètre - Sortie 1 :
8.7 mm [ .342 in ]
-
Diamètre - Sortie 3 :
5.7 mm [ .224 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (kcmil):
168 – 300
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (kcmil):
168 – 400
-
Taille de l'outil - Sortie 3 :
4 mm [ .157 in ]
-
Taille de l'outil - Sortie 1 :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Longueur de dénudage - Sortie 3 :
11 mm [ .43 in ]
-
Longueur de dénudage - Sortie 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Diamètre du trou - Circuit principal :
19.8 mm [ .78 in ]
-
Diamètre - Sortie 2 :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Pas du produit :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Profondeur :
60 mm [ 2.116 in ]
-
Sortie 1 Capacité - 1 embout isolé (AWG):
14 – 4
-
Taille de l'outil - Sortie 2 :
4 mm [ .157 in ]
-
Sortie 1 Capacité - 1 embout isolé (mm²):
2.5 – 25
-
Longueur de dénudage - Circuit principal :
28 mm [ 1.1 in ]
-
Sortie 2 Capacité - 1 embout isolé (AWG):
14 – 6
-
Sortie 2 Capacité - 1 embout isolé (mm²):
2.5 – 16
-
Sortie 1 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG):
14 – 2
-
Sortie 1 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²):
2.5 – 35
-
Sortie 3 Capacité - 1 embout isolé (AWG):
14 – 8
-
Sortie 2 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG):
14 – 6
-
Sortie 2 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²):
2.5 – 16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température d'installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Normes de l’industrie
-
Outil - Sortie 1 :
Tournevis plat
-
Outil - Sortie 2 :
Tournevis plat
-
Outil - Circuit principal :
Clé Allen
-
Outil - Sortie 3 :
Tournevis plat
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP10