Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles - Circuit principal :
1
-
Nombre de pôles - Sortie 1 :
2
-
Nombre de pôles - Sortie 2 :
5
-
Nombre de pôles - Sortie 3 :
4
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de circuits :
1
-
Nombre d'étages :
1
-
Nombre de pôles :
1
-
Nombre de positions :
12
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal de court-circuit (kA):
100
-
Courant de courte durée admissible à 1s (A):
28800
-
Tension nominale (CEI) (VAC):
1000
-
Tension nominale (CEI) (VDC):
1500
-
Tension nominale (CSA) (V):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
2200
-
Puissance dissipée (W):
16
-
Courant d'entrée (max) (A):
500
-
Tension de tenue aux chocs (CEI) (V):
8000
-
Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V):
1000
-
Courant de résistance de crête (kA):
44
-
Courant nominal (IEC) (A):
500
-
Courant nominal (UL) (A):
420
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Poids :
514.2 g [ 18.138 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
500
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Vis
Fixation mécanique
-
Couple de serrage - Sortie 1 (in-lbs):
31 – 44
-
Couple de serrage - Sortie 1 (Nm):
3.5 – 5
-
Couple de serrage - Circuit principal (in-lbs):
119.5
-
Couple de serrage - Circuit principal (Nm):
13.5
-
Couple de serrage - Sortie 2 (Nm):
2 – 3
-
Couple de serrage - Sortie 3 (in-lbs):
18 – 26.5
-
Couple de serrage - Sortie 2 (in-lbs):
18 – 26.5
-
Couple de serrage - Sortie 3 (Nm):
2 – 3
-
Type de montage sur rail DIN :
TH35-15, TH35-7.5
-
Type de montage :
Montage panneau, Rail DIN
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
Dimensions
-
Taille de l'outil - Circuit principal :
5 mm [ .2 in ]
-
Sortie 3 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²):
2.5 – 10
-
Capacité du circuit principal - Barre flexible (mm):
3 x 9 x 0.8, 10 x 24 x 1
-
Sortie 3 Capacité - 1 embout isolé (mm²):
2.5 – 10
-
Sortie 3 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG):
14 – 8
-
Longueur de dénudage - Sortie 2 :
11 mm [ .43 in ]
-
Hauteur :
103 mm [ 4.06 in ]
-
Largeur :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Diamètre - Sortie 1 :
8.69 mm [ .34 in ]
-
Diamètre - Sortie 3 :
5.7 mm [ .22 in ]
-
Taille de l'outil - Sortie 3 :
3 mm [ .19 in ]
-
Taille de l'outil - Sortie 1 :
4 mm [ .16 in ]
-
Longueur de dénudage - Sortie 3 :
11 mm [ .43 in ]
-
Dimensions de l'entrée - Circuit principal :
26 x 10.8 mm [ 1.02 x .43 in ]
-
Longueur de dénudage - Sortie 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Capacité du circuit principal - Barre solide (mm):
12 x 4, 2x 20 x 5
-
Diamètre - Sortie 2 :
6.59 mm [ .26 in ]
-
Pas du produit :
46 mm [ 1.81 in ]
-
Profondeur :
60 mm [ 2.36 in ]
-
Sortie 1 Capacité - 1 embout isolé (AWG):
14 – 4
-
Taille de l'outil - Sortie 2 :
3 mm [ .19 in ]
-
Sortie 1 Capacité - 1 embout isolé (mm²):
2.5 – 25
-
Longueur de dénudage - Circuit principal :
35 mm [ 1.38 in ]
-
Sortie 2 Capacité - 1 embout isolé (AWG):
14 – 6
-
Sortie 2 Capacité - 1 embout isolé (mm²):
2.5 – 16
-
Sortie 1 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG):
14 – 2
-
Sortie 1 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²):
2.5 – 35
-
Sortie 3 Capacité - 1 embout isolé (AWG):
14 – 8
-
Sortie 2 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG):
14 – 6
-
Sortie 2 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²):
2.5 – 16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température d'installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Normes de l’industrie
-
Outil - Sortie 1 :
Clé Allen
-
Outil - Sortie 2 :
Clé Allen
-
Outil - Circuit principal :
Clé Allen
-
Outil - Sortie 3 :
Clé Allen
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP20